188-5607: 履带支重轮卡箍总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    188-5607: 履带支重轮卡箍总成

    零件号: 188-5607
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 9
    • 履带节距(mm): 228.6
    • 法兰直径(in): 11.77
    • 法兰直径(mm): 299
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 10
    • 胎面直径(mm): 254
    • 螺栓尺寸(in): 1/2
    • 螺栓尺寸(mm): 1/2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。