189-9771: 活塞油环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    189-9771: 活塞油环

    零件号: 189-9771
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 癌症和生殖伤害 — www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 149.86
    • 长度(in): 5.9
    • 长度(mm): 149.86
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.32
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    wheel tractor-scraper
    621G, 657, 657B, 623B, 623G, 621F, 627F, 623E, 621E, 621B, 627G, 627E

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3406E

    wheel-type loader
    980G, 980G II

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    petroleum products
    C-15 3406E

    engine - industrial
    C-15 3406E

    articulated dump truck
    735, D400E II D350E II 740

    engine - truck
    C-15 3406E

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 825G II 826G, 826C

    challenger
    MT855, MT865, MTC865, MTC855, MT845, MTC835, MT835, MTC845