190-0390: 止推轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-0390: 止推轴承

    零件号: 190-0390
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子止推轴承

    描述:

    • 芯子止推轴承是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 2.8
    • 长度(mm): 71.1
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.9
    3500
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    engine - generator set
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    petroleum products
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    off highway trucks
    793B, 797FXQ

    engine - industrial
    G3516 C175-16 G3508 3512B G3412 3512C 3516C 3512E

    c175
    3512C 3512B TH48-E80 3516C 3516B G3516 3516E C32 G3516B C175-16 PMG3516 PM3516 C175-20

    off-highway truck
    793F CMD 794 AC 785, 793F, 795F AC 797B, 797, 785C, 777D, 797F, 793C, 793F OEM 785B, 795F XQ 793F XQ 793D, 784C, 793F AC