190-0396: 止推垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-0396: 止推垫片

    零件号: 190-0396
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器止推垫片

    描述:

    • 止推垫片是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和排量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.3
    • 高度(mm): 7.6
    3500
    G3516

    engine - generator set
    G3516

    engine - industrial
    G3516 G3412

    off-highway truck
    793B