190-0634: 皮带张紧装置
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-0634: 皮带张紧装置

    零件号: 190-0634
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    ag tractors
    MTC755

    engine - industrial
    C9

    engine - truck
    C-10 C-12 3116

    challenger
    MT735, MT755, MTC735, MT745, MTC765, MT765, MTC745