190-0642: 皮带张紧装置
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-0642: 皮带张紧装置

    零件号: 190-0642
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    telehandler
    TH355B, TH220B, TH580B, TH360B, TH330B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B

    wheel tractor-scraper
    627G, 627F, 623F, 631E, 657E, 623E, 633E II 657G, 627E, 637E, 621G, 631G, 637D, 637G, 621E, 631D, 623G

    paving compactor
    CP-56 CP-74 CB-64 CB-54 CS-76 CS-44 CS-56 CP-44 CP-76 CP-64 CS-74 CS-64

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    engine - machine
    C-12

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 928HZ, 993K, 992K, 930H

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    C175-16 C18 CX35-P800

    engine - industrial
    C-12 3126B C-10 C18

    excavator
    345B II

    engine - truck
    C7 3406E C15 3126 C9 C-18 C-15 C13 C-16 C11

    off-highway truck
    773F, 777C, 793F XQ 775F, 777B, 777D, 797, 797F, 795F AC 797B, 793F