190-0643: 皮带张紧器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-0643: 皮带张紧器

    零件号: 190-0643
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 皮带张紧器

    描述:
    Cat 皮带张紧装置用于在发动机运转期间为发动机皮带施加所需的张力,以防止皮带打滑。Cat 皮带张紧装置经过专门测试,可适应严苛的工作环境。


    特性:
    使用标准紧固件安装



    应用:
    Cat 皮带张紧装置用于交流发电机系统、驱动辅助系统及其他皮带驱动系统。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 癌症和生殖伤害 — www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 总宽度(in): 3.7
    • 总宽度(mm): 93.98
    • 总长度(in): 7.1
    • 总长度(mm): 180.34
    • 总高度(in): 2.9
    • 总高度(mm): 73.66
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    wheel tractor-scraper
    637D

    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-76 CS-64 CS-44 CP-64 CP-74 CP-56 CS-74 CS-56 CP-44 CS-76

    motor grader
    135H, 120H, 12H

    forest products
    2491, 551, 322C, TK752, 521, 570B, 532, TK721, TK741, TK751, 552, 552 2 2290, 541, TK711, 511, 521B, 522, 522B, 2391, TK732, 2390, 541 2 TK722, 2590

    wheel-type loader
    928H, 962H, 962G II 950G II 930H, 950H, 966G II 938G II 924H, 924HZ, 924GZ, 928HZ, 924G, 972G II

    engine - industrial
    C-9 C15 C13 C9 3126B C18

    engine - truck
    C7 C15 C9

    challenger
    MTC865, MTC845, MTC835, MT865, MTC855, MT855, MT835, MT845

    track-type tractor
    D6N D9T, D5N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W345B II

    petroleum products
    C9 C13 TH31-C9P TH35-C13I CX31-P600 TH31-E61 TH35-E81 CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9I

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    330C L 336D L 330C MH 336D LN 340D2 L 365B L 345B L 330D L 329D L 330D LN 336D2 XE 336D, 336D2 L 325C FM 365B, 325C, 345B, 336D2 L XE 322C, 330C LN 330C FM 330D, 330C, 330D MH 325D L 330D FM 345B II