190-0649: 张紧装置
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-0649: 张紧装置

    零件号: 190-0649
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    7 to 9 liter
    3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - machine
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    petroleum products
    TH31-C9P C9 CX35-P800 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    10 to 13 liter
    C-10 C-12

    engine - industrial
    C-9 C-12 C18 C9 C7 3126B 3176B 3176C 3196

    excavator
    5090B, 385B

    motor graders
    140M, 160H, 140G, 14H, 163H, 16H, 140H, 143H, 12M, 140MAWD, 160HNA, 140HNA

    engine - truck
    3126E 3176 3126B 3126 C-16 C-18 3176B C-10 C-15 3406E C-12 C15 C9 3116

    articulated trucks
    730, 725