190-1748: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    190-1748: 软管组件

    零件号: 190-1748
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    paving compactor
    CP-573E, CS-583E, CS-573E, CS-663E, CP-563E, CP-663E, CS-563E, CS-683E

    wheel-type loader
    972G II 966G, 966G II 972G, 993K