192-8807: 中间环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    192-8807: 中间环

    零件号: 192-8807
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9
    • 高度(in): 0.47
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565B

    wheel-type loader
    988B, 990, 990 II 992D, 992C, 988F, 988F II

    motor grader
    24H

    engine - truck
    C-15

    wheel dozer
    834B, 844

    off-highway truck
    775D, 775B, 773E, 773B, 773D, 769C, 769D, 771D, 775E, 69D, 772B, 771C

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II

    engine - industrial
    3412E 3408E

    wheel tractor-scraper
    657E, 637G, 633E II 651E, 637E, 631G, 631E, 639D, 631D, 633D

    track-type tractor
    D9R, D10R, D9N, D8L, D10N, D9L