192-9213: 进气门
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    192-9213: 进气门

    零件号: 192-9213
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    进气阀

    描述:

    • 进气阀通过开启和关闭使燃油空气混合物流入汽缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 53.34
    • 长度(in): 8.1
    • 长度(mm): 205.74
    • 高度(in): 2.1
    • 高度(mm): 53.34
    underground mining loaders
    R1600G

    engine - machine
    C-12

    10 to 13 liter
    C-12

    engine - industrial
    C-12 CPT372 SUF557 SBF214 3176C C-10

    engine - truck
    C-10 C-12