192-9788: 喷油泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    192-9788: 喷油泵总成

    零件号: 192-9788
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵

    描述:

    • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 210.82
    • 长度(in): 14.3
    • 长度(mm): 363.22
    • 高度(in): 6.5
    • 高度(mm): 165.1
    wheel-type loader
    924G, 924GZ

    wheel loaders
    924G