194-4686: 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    194-4686: 履带总成

    零件号: 194-4686
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    润滑脂润滑履带总成(三抓地齿,梯形)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • 润滑脂润滑履带设计有内部润滑销和衬套,可避免接触和摩擦,且每个履带适配器都密封完好,不会让润滑脂流出。这样一来,密封履带的内部磨损寿命可延长 25%,并降低了底盘噪音,减小了接头冻住或卡住的可能性。
    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 29.5
    • 履带板类型: 三抓地齿,梯形
    • 履带节数: 48
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 螺栓尺寸(in): 0.8661
    • 螺栓尺寸(mm): M22
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。