194-7915: 压缩机盖组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    194-7915: 压缩机盖组件

    零件号: 194-7915
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 146
    • 长度(in): 0, 15.7
    • 高度(in): 6.6, 0