195-3799: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-3799: 软管组件

    零件号: 195-3799
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高温冷却液软管组件

    描述:
    在建筑、卡车和农业冷却系统中输送水、水乙二醇、水乳状液体和长效冷却液。


    特性:
    采用合成橡胶内管、一层线编织加固件以及耐油、耐候合成橡胶外壳制成。这些特性可带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    高温作业应用。

    oht
    797B, 797