195-7257: 通用铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-7257: 通用铲尖

    零件号: 195-7257
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J250 J 系列穿透型铲尖

    描述:
    J250 J 系列穿透型铲尖(通用)


    特性:
    适用于安装 J250 适配器。


    建议应用:
    高冲击力、难以穿透的物料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 3.48, 3.48
    • 长度(in): 7.48, 7.48
    • 高度(in): 2.89, 2.89
    • 齿尖尺寸: J250, J250