195-7307: 通用铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-7307: 通用铲尖

    零件号: 195-7307
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J300 J 系列穿透型铲尖

    描述:
    J300 J 系列穿透型铲尖(通用)


    特性:
    适用于安装 J300 适配器。


    建议应用:
    高冲击力、难以穿透的物料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 165
    • 长度(mm): 215.01
    • 高度(mm): 88.39
    • 齿尖尺寸: J300
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。