195-8524: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-8524: 轴承

    零件号: 195-8524
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    exc
    345B II 345B, 345C MH 375, 330B L 345C, 375 L 345B II MH 385C L MH

    whex
    W345B II M330D W345C MH

    cold
    PM822, PM310, PM820, PM825 PM312, PM620, PM622, PM313

    mh
    MH3059, MH3049