195-9207: 通用铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-9207: 通用铲尖

    零件号: 195-9207
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J200 J 系列穿透型铲尖

    描述:
    J200 J 系列穿透型铲尖(通用)


    特性:
    它们采用的前缘横断面积大约少 50%,同时拥有单中央棱以增强强度,因此可最大程度提高穿透性。
    适用于 J200 适配器。


    建议应用:
    高冲击力、高度压实、难以穿透的物料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 63.4
    • 长度(mm): 144.5
    • 高度(mm): 57.2
    • 齿尖尺寸: J200
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。