195-9209: 长斗齿
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    195-9209: 长斗齿

    零件号: 195-9209
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J200 J 系列长铲尖

    描述:
    J200 J 系列长铲尖(多用途)


    特性:
    铲尖的铲尖主体中增加了约 60% 的耐磨材料。
    适用于安装 J200 适配器。


    建议应用:
    常规应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6
    • 高度(in): 2
    • 齿尖尺寸: J200
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。