196-0431: 温度调节器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-0431: 温度调节器

    零件号: 196-0431
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    冷却液温度调节器

    描述:

    • 冷却液温度调节器可限制冷却液在发动机缸体与散热器之间的流动,直到发动机达到工作温度为止

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(mm): 73.7
    ieng
    G3612 G3608 G3606 G3616 G3606B