196-0590: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-0590: 软管组件

    零件号: 196-0590
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    短外径式热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    履带式挖掘机
    385C, 385BL, 320CLU, 318C, 385CFS, 318D2L, 374DL, 385CL, 319DL, 328DLCR, 320CU, 315DL, 385COEM, 385CLVGOEM, 385CLMH, 390D, 385B, 319DLN, 5090B, 319CLN, 390DL, 320CLRR