196-0727: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-0727: 软管组件

    零件号: 196-0727
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    短外径式热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 划线尺寸: -6, 0
    • 划线尺寸(in): -6, 0
    • 最大工作压力(psi): 0, 1500
    • 类型: 2760
    • 长度(cm): 0, 820