196-3847: 压缩机盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-3847: 压缩机盖

    零件号: 196-3847
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.4
    • 高度(in): 7
    track-type tractor
    D10N, D8L, D10R, D9R, D9N

    wheel tractor-scraper
    621B, 657B, 627F, 627E, 621G, 627G, 657, 623B, 623G, 623E, 621E, 621F

    engine - generator set
    3456 3406E

    wheel dozer
    824G, 824G II 824C, 844

    wheel-type loader
    980G, 990 II 980G II 990

    engine - industrial
    3456

    articulated dump truck
    735

    earthmoving compactor
    826G, 826G II 826C, 825C, 825G II

    off-highway truck
    775B, 773D, 773B, 773E