196-4195: BT 张紧装置
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-4195: BT 张紧装置

    零件号: 196-4195
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 116.8
    • 长度(mm): 185.4
    • 高度(mm): 96.5
    teng
    3126E 3126B C-12 C-10