196-5387: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-5387: 软管组件

    零件号: 196-5387
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中高压液压软管组件

    描述:
    输送石油基或水基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油和燃油、空气和水。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、由合成橡胶层隔开的两层特殊编织高抗张钢丝加固层,以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动应力情况的中高压作业用途。

    exc
    M318F, M317F, M315F

    whex
    M322F, M322C, M315C, M322D, M318C, M318D MH M318D, M315D, M324D2 MH M316C, M318C MH M313D, M320F, M314F, M313C, M322D MH M320D2, M316D, M322D2 MH M316F, M322D2, M318F

    mh
    MH3026 MH3022, MH3024