196-5478: 壳体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-5478: 壳体组件

    零件号: 196-5478
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器涡轮机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器涡轮机的重要部件,而涡轮增压器涡轮机可以将发动机废气能量转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 238.8
    • 长度(in): 12.1
    • 长度(mm): 307.3
    • 高度(in): 9.4
    • 高度(mm): 238.8
    track-type tractor
    D6R II

    track-type loader
    973C