196-5946: 基本涡轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-5946: 基本涡轮总成

    零件号: 196-5946
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器

    描述:

    • 涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造涡轮增压器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 363.2
    • 长度(mm): 383.5
    • 高度(mm): 403.9
    adt
    735

    com
    826G, 825C, 826C, 825G II 826G II

    ieng
    3456

    wtt
    824G II 824C, 844, 824G

    oht
    773E, 773B, 773D, 775B

    wtl
    980G II 980G, 990 II 990