196-6097: 芯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    196-6097: 芯总成

    零件号: 196-6097
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子

    描述:

    • 芯子是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 200.7
    • 长度(mm): 274.3
    • 高度(mm): 200.7
    chal
    MTC765, MT755, MT735, MTC735, MT745, MTC755, MTC745, MT765

    exc
    330C, 330C FM 330C LN 330C L 330C MH

    petr
    TH31-E61 TH48-E70 C32 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C9I

    ieng
    C9 C-9

    wts
    637G, 637D, 627G

    teng
    C9 C-9

    fp
    TK752, TK741, TK751, TK732, TK721, TK722, TK711

    emac
    C-9