197-4567: 蛇形皮带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-4567: 蛇形皮带

    零件号: 197-4567
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:28.5 mm(1.12 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.12
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 100.20
    • 肋条数: 8
    pipelayer
    PL83, PL87

    motor grader
    120H, 135H

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I C15

    engine - industrial
    C15 3126B

    engine - truck
    C9