197-4981: 压缩机盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-4981: 压缩机盖

    零件号: 197-4981
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.6
    • 高度(in): 5.5
    exc
    330C FM 330C L 330C, 330C LN 330C MH

    chal
    MT735, MTC745, MTC765, MTC735, MT745, MT765, MTC755, MT755

    petr
    TH31-C9I CX31-P600 C9 TH31-E61 CX31-C9I

    ieng
    C18 C9

    wts
    627G

    emp
    6015 FS 6015

    fp
    TK732, TK722, TK751, TK711, TK721, TK741, TK752

    epg
    XQP300