197-5010: 压缩机盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-5010: 压缩机盖

    零件号: 197-5010
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 269.2
    • 长度(in): 10.6
    • 长度(mm): 269.2
    • 高度(in): 5.5
    • 高度(mm): 139.7
    wheel tractor-scraper
    637D, 637G

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I CX31-P600

    forest products
    522B, 522, 521B, 2391, 552, 2590, 521, 2290, 532, 541, 551, 2491, 541 2 2390, 552 2 511

    engine - industrial
    C-9 C9

    excavator
    336D2, 330D L 336D L 336D2 L 330C, 330D, 330C L 340D2 L 336D2 GC 330D MH 336D, 330D LN 336D2 XE

    engine - truck
    C7

    challenger
    MTC735, MTC745, MTC755, MT755, MT765, MTC765, MT745, MT735