197-6292: 14K 皮带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-6292: 14K 皮带

    零件号: 197-6292
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:49.8 mm(1.96 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.96
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 57.24
    • 肋条数: 14
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。