197-6999: 转盘组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-6999: 转盘组件

    零件号: 197-6999
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖转盘

    描述:

    • 转盘是缸盖的重要部件,位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.5
    • 高度(mm): 12.7
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    G3508 PMG3516 3508B 3512B 3508 3516 G3516 G3512 G3516B 3512 PM3512 3516B G3520B 3508C PM3516 PM3508 PP3516

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B TH48-E80

    engine - industrial
    G3512 3516B 3512 G3508 3516 G3516 G3612 3512B G3508B SPS343 3508B 3508 SPT343 G3512B G3520J G3606 G3508J G3616 G3608 G3520B G3606B G3516J G3516B SPF343

    excavator
    5130B, 5130

    off-highway truck
    777D, 785B, 776D, 785C, 789B, 776C, 777C, 793C, 785, 777, 797B, 777B, 797, 784C, 793B, 789C