197-9257: 中间环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-9257: 中间环

    零件号: 197-9257
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.84
    • 高度(in): 0.74
    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14M, 16M

    wheel-type loader
    966H, 972H

    forest products
    345D L 345C, 345C MH

    engine - industrial
    C13 C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C13 C-12 C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-P600 CX31-C11I C11 CX31-C13I C13 TH35-C11I TH35-C13I

    excavator
    345D L 345C, 345C MH