197-9277: 中间环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-9277: 中间环

    零件号: 197-9277
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.84
    • 高度(in): 0.74
    comb
    460, 465, 470

    7 to 9 liter
    3126B

    whex
    M325C MH

    est
    30/30 DEUCE

    fp
    580B, TK381, 543, TK380, 550, 570B, 322C, TK371, 533, 570, 574, 580, TK370, 539

    teng
    3126E 3126 3126B

    it
    IT62G II IT38G, IT38G II IT62G

    ttl
    963C, 953C

    pipe
    561N

    wtl
    962G, 962G II 924G, 938G II 950G II 924GZ, 938G, 950G

    exc
    325C, 322C, 322C FM 325C FM 325C L

    chal
    55, 35, 45

    meng
    C7 3126B

    petr
    3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    3126 SPP101 3126B

    mg
    135H, 120H

    wheel loaders
    950G, 962G, IT62G, 938GII, IT38G