197-9353: 中间环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-9353: 中间环

    零件号: 197-9353
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.38
    • 高度(in): 0.74
    motor grader
    140G, 140M, 120K, 12K, 140K, 140K 2 160K, 12M, 120K 2

    wheel-type loader
    962H, 966F, 966F II 950H, 966D, 966E

    forest products
    584, 584HD, 573

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, BG-260D, AP-755, AP-1000D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    petroleum products
    C7

    excavator
    324D L M325D L MH 325D, 325D L 324D, 329D L 328D LCR 329D LN 325D FM LL

    earthmoving compactor
    815B