197-9354: 活塞环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    197-9354: 活塞环

    零件号: 197-9354
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 149.86
    • 长度(in): 5.9
    • 长度(mm): 149.86
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.32
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120K 2 12K, 120H, 135H, 120K

    forest products
    533, 543, 574, TK370, TK381, 539, 322C, TK380, 570B, 580B, TK371, 550

    wheel-type loader
    950G, 924G, 962G II 962G, 950G II 924GZ, 938G II 938G

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101 3126

    engine - truck
    3126E 3126 C7 3126B

    challenger
    55, 35, 45

    asphalt paver
    AP-755

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D5N D6N

    wheeled excavator
    M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    3126B

    excavator
    328D LCR 325C, 329D L 324D FM LL 325C FM M325D L MH 325D L 324D, 324D L 326D L 325D, 329D, 322C FM 325C L 329D LN 324D FM 322C, 324D LN