199-3211: 支承管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    199-3211: 支承管组件

    零件号: 199-3211
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 宽度(mm): 198.12
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 18.4
    • 长度(mm): 467.36
    • 高度(in): 2.1
    • 高度(mm): 53.34
    engine - industrial
    3406E

    engine - truck
    C-15 3406E 3406C C-16 3406B