增设设备
选择商店
登录
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
定价和供货情况
XT-3 ES 高压软管组件
品牌: Cat
轮式伐木归堆机
HA770 TK370 TK380 HA870 533 543
工业牵引机
HA771 HA871 TK371 TK381
描述:XT ES(增强螺旋)高压软管可在高压下将石油基液压油从泵和马达输送到机器部件。
特性:采用织物加固型合成橡胶管以及四到六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(其间由合成橡胶层隔开)制成。合成橡胶外壳耐油、耐候、耐磨损。XT ES 软管已经过 100 万次(SAE 要求次数的两倍)脉冲测试。此外,Cat® XT ES 软管的工作弯曲半径仅为 SAE 弯曲半径的一半。这意味着,它在狭小空间内更容易弯曲,并显著降低了软管长度要求。这些特性可简化安装,延长使用寿命,实现卓越的可靠性。
建议应用:高压作业用途。
计量单位