1A-0224: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1A-0224: 螺栓

    零件号: 1A-0224
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    exc
    215, 215B

    rrss
    RR-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    ieng
    G3508 G3516

    wts
    627E, 631E, 621E, 637E, 623E, 623F

    mg
    140H NA 120H ES 140G, 12G, 12H NA 140H, 160H, 140H ES 135H, 120H, 160H ES 12H, 135H NA 143H, 120G, 140M, 163H, 12H ES 160M, 120H NA 130G, 140K, 160H NA 160K, 160G, 163H NA

    epg
    3516