1A-2116: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1A-2116: 螺栓

    零件号: 1A-2116
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 手柄长度 - 2(in): 4.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    林业挖掘机
    325CFMHW, 322CFMHW, 322CFMST, 322CFMLGP, 320CFMHW, 330CFMHW, 320CFMST, 325CFMST, 330CFMST

    大型矿用产品
    5110BMH, 5110BL

    轮式挖掘机
    M325BMH, W345BIIMH, W330BMH

    清扫器-wt
    BA18

    履带式挖掘机
    345BII, 345BMH, 345BIIMH, 330CMH, 325CMH, 330BL, 325BL, 322BL, 330CL