1A-2343: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1A-2343: 螺栓

    零件号: 1A-2343
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    meng
    C280-16 3618 C280-8 3616 C280-12 C280-6 3608 3606 3612

    com
    815B

    ttt
    D5H, D3C III D4C III

    cold
    PR-450C

    bhl
    436, 438

    wts
    613C II 631E, 657E, 627E, 651E, 613C

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK II

    mg
    120G, 140G

    oht
    773B

    ttl
    933

    wtl
    988B, 992C