1A-3103: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1A-3103: 螺栓

    零件号: 1A-3103
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    rrss
    RM-350B, RM-350, RM500B, SM-350, RM-500

    com
    825G, 836, 826G, 826C

    wtt
    844K, 854K, 854G, 844, 824G, 834B, 844H

    lhd
    R2900G

    uat
    AD60, AD30, AD55B, AD55, AD45B

    mg
    24H, 24M

    wtl
    993K, 992G, 990K, 980C, 992K, 980G, 990, 990 II 990H, 988B, 988F II 980F, 988F, 992D, 992C, 980G II