1A-4273: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1A-4273: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1A-4273
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0.19
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    cold planers
    PM822, PM622, PM825LRC

    marine products
    3408 C18 C32 3412 3408B

    wheel tractor-scraper
    657E, 631G, 637D, 657G, 627G, 623E, 631E, 651B, 623F, 657B, 621F, 637E, 633E II 621G, 623B, 631D, 621B, 623G, 621E, 633D, 637G, 627F, 627E

    pipelayer
    583T, 587T, PL87, PL83

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B

    engine - generator set
    C15 C18 C9

    track excavators
    390FMHOEM, 390DL

    expanded mining products
    MD6290, 6018, 6015 FS 6015

    track type tractors
    D9T, D8RLRC

    off-highway truck
    770, 772

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    cold planer
    PM620, PM820, PM-200, PM825 PM-201

    track-type tractor
    D8R D4H, D5H, D8T

    petroleum products
    CX31-C18I C15 TH35-C15T TH48-E80 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 C18 CX38-P892 CX38-P800 CX35-P800 TH35-E81 C-15

    track-type skidder
    D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 988G, 980G, 988H

    engine - industrial
    C18 G3406 C15 3408 3412 C-15 3408B G3412 C32

    10 to 13 liter
    C13

    articulated dump truck
    740, 735

    engine - truck
    C15 C-15 C-18 C16 C-16

    vees 27 to 32 liter
    C32

    generator
    SR5 XQP500

    15 to 18 liter
    C18 C15

    engineer support tractor
    C18

    road reclaimer
    RM-350B, RM-500, RM-350, RM500B, SM-350

    wheel dozer
    834G, 824H, 834H, 824C

    excavator
    365C 385C L 385C, 385C L MH 374F L 390D L 365C L MH 385C FS 390F L 390D, 374D L 365C L 390F

    earthmoving compactor
    826H, 825C, 836H, 825H, 836G, 826C