1A-9252: 轭型连杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1A-9252: 轭型连杆端

    零件号: 1A-9252
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度 - D(in): 17.50
    • 杆端类型: 轭型
    • 至销孔的长度 - A(in): 63.5
    • 连杆直径(in): 3/8
    • 间隙尺寸 - B(in): 11.10
    • 高度 - C(in): 22.20
    marine products
    3508B 3512B 3512 3508 3516B 3512C 3516C 3516

    wheel tractor-scraper
    637E, 623E, 627E, 623F, 621E, 631E, 633E II

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 G3520B 3512B 3512 3516

    wheel-type loader
    988F

    engine - industrial
    3508 3516C G3508 G3512 G3520B 3512 G3516 3516 G3516J G3516B 3508B

    off-highway truck
    785B, 793B, 784B, 789B

    challenger
    65C, 85C, 75C, 65D

    track-type tractor
    D9R, D7G2 D5H, D6R, D10N, D4H, D8N, D7G, D7R, D6H XL D5E, D6R XL D8R D5H XL D4E SR D4H III D6G SR D6E SR D9H, D4H XL D6E D6G2 XL D6H XR D6R STD D6H, D6G2 LGP

    engine - machine
    3306

    road reclaimer
    SS-250

    track-type loader
    953C, 963B 973

    petroleum products
    3516

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 517 D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    5230B, 5230