1B-0572: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-0572: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1B-0572
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.34
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.37
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/16 - 20
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    drill
    MD6310 MD6250

    articulated dump truck
    740 GC 740, 745