1B-0581: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-0581: 带帽螺钉

    零件号: 1B-0581
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    • 锁定功能: 0
    meng
    D342C D342 3406C

    ttt
    D4H III D5C III D3C III D4E, D4H XL D9G, D4E SR

    ieng
    3406B D342

    wts
    613C

    tskd
    517 D4HTSK III

    ttl
    933, 939

    wtl
    988B, 992C