1B-2721: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-2721: 螺栓

    零件号: 1B-2721
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 手柄长度 - 2(in): 2.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    轮式装载机
    992D, 992C

    吊管机
    578

    非公路用卡车
    789DXQ, 793C, 789D, 793B