1B-3623: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-3623: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1B-3623
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 5.25
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D8T, D10T2, D9T, D8R D10N, D10T, D10R

    pipelayer
    PL87, 587T, PL83, 583T

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406 3406B

    petroleum products
    CX35-P800 C18 C15

    engine - industrial
    3408 3406B 3412 3406 3408B G3406 C18

    excavator
    374D L 390D L 385C, 385C L MH 385C L 365C L 365C L MH